Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

278441
ZB12-12

Eaton Moeller® series ZB Relè termico, ZB12, Ir= 9 - 12 A, 1 NA, 1 NC, montaggio diretto, IP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Termoprotettore ZB Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
278441
EAN
4015082784416
UPC
782116358755
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.145 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
Codice modello
ZB12-12

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
12 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.75 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Isolamento sicuro
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
B600 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
B300 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
Tensione nominale - max
600 VAC

Features & functions

Caratteristiche
Sgancio libero
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102)
Selettore reset: manuale/automatico
Pulsante di test

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Classe
CLASSE 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 minuti
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP20
IP00
Grandezza
ZB12
Metodo di montaggio
Montaggio diretto
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
12 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
9 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè di sovraccarico ZB fino a 150 A
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V (contatti ausiliari e di comando)
6000 V AC
Resistenza agli urti
10 g, meccanico, Sinusoidale, Durata dell’urto 10 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
continuo
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
15 A, Classe J/CC, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
25 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2”
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando
50 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1”
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
8 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (1 - 4) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (1 - 4) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (18 - 14), Conduttori corrente di comando
18 - 8, conduttori principali
Coppia di serraggio
1,8 Nm, Morsetti a bullone, conduttori principali
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)

Esporta le caratteristiche del prodotto