Eaton Moeller® series combinazione di contattori per inversione DIUL, 380 V 400 V: 30 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series combinazione di contattori DIUL
|
| Sigla catalogo |
278261
|
| EAN |
4015082782610
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
147 mm
|
| Altezza prodotto |
115 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
1.953 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
CSA Certified
UL Listed UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX UL CE |
| Codice modello |
DIULM65/11(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Caratteristiche |
Interblocco meccanico
|
| Funzioni |
Sicurezza di inversione
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Applicazione |
Combinazioni di contattori per l'avviamento di motori con due sensi di rotazione
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grandezza |
55 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Combinazioni di contattori
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Tipo |
Contattore di inversione a piena tensione
|
| Categoria d'uso |
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Morsetti |
Morsetti a vite
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
65 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
65 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione bobina |
230-240 V AC, 50/60 Hz
|
| Numero di contatti |
1 NA + 1 NC
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
24.7 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
8.2 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
65 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
4.1 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|