Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, maniglia + interruttore, dimensione 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
279396
|
| EAN |
4015082793968
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
190 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.55 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E140305)
IEC60947 CSA (File No. 22086) UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL (Category Control Number DIHS) UL489 CE marking |
| Codice modello |
NZM1-XTVDV-0
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Standard: nero/grigio |
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON La porta è apribile in OFF |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Numero di blocco |
Doppia chiusura
|
| Impianto di blocco |
maniglia modificabile per essere lucchettata in posizione I
Con bloccoporta Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti |
| Caratteristiche speciali |
|