Eaton Moeller® series pulsante di posizione M22, RMQ-Titan, Attuatori non a filo, ad impulso, quadruplo, pulsanti opposti non meccanicamente interbloccati, Ghiera frontale colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore a 4 posizioni
|
| Sigla catalogo |
279411
|
| EAN |
4015082794118
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.022 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL 508
EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 VDE 0660 DNV GL LR |
| Note catalogo |
quadruplo
|
| Codice modello |
M22-D4-S
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
Ad impulso |
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Non a filo
Comando tradizionale |
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Funzioni |
Pulsanti opposti non meccanicamente interbloccati
|
| Iscrizione |
Nessuna iscrizione
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
4
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 3R
NEMA 12 NEMA 4x NEMA 13 IP66 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP66 |
| Durata meccanica |
200.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 55 x 55 mm
|
| Tipo |
Pulsante
|