Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283166
MSC-D-10-M9(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-D Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 24 V DC, DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-D Avviatore diretto
Sigla catalogo
283166
EAN
4015082831660
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.645 kg
Certificazione/i
UL File No.: E36332
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-24
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL 60947-4-1
Codice modello
MSC-D-10-M9(24VDC)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.6 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
8,5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Features & functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

Informazioni generali

Classe
CLASS 10 A
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di coordinamento
1
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC/UL
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
10 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
6.3 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con protezione a bimetallo
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Potenza assorbita (tenuta), DC
2.6 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V
150 A
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
155 A

Esporta le caratteristiche del prodotto