Scarica il documento () sui 20

286080
Codice del modello: PKZM01-0,4-G

Interruttore di protezione del motore Eaton Moeller® series PKZM01, 440 V: 0,12 kW, Ir = 0,25-0,4 A, IP65

General specifications

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM01 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
286080
EAN
4015082860806
Lunghezza/profondità del prodotto
158 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
117 mm
Peso prodotto
0.564 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-4-1
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
VDE
VDE 0660
IEC/EN 60947
Codice modello
PKZM01-0,4-G

Features & Functions

Tipo attuatore
Pulsante
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Dotato di:
Membrana di azionamento
Funzioni
Sensibilità alla mancanza fase
Protezione motore
Numero di poli
3 poli

General information

Connessione
Morsetti a vite
Durata elettrica
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
50.000 operazioni (principali percorsi di conduzione)
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
25 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C

Terminal capacities

Capacità morsetti (pieno)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
18 - 16
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Coppia di serraggio
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Electrical rating

Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.06 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.09 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
440 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
0.4 A

Short-circuit rating

Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
50 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
50 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
50 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
50 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
Sgancio in cortocircuito
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20%
6,2 A, Irm

Switching capacity

Poteri d'interruzione
0,4 A, AC-3 fino a 440 V

Trip blocks

Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.25 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
0.4 A
Caratteristica di intervento
Classe di intervento 10 A

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.22 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.74 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0.4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto