Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT Ingresso cavi / piastra flangiata per L=600mm, flangia passante, bianco
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
292430
|
| EAN |
4015082924300
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
540 mm
|
| Peso prodotto |
0.86 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-FLP-600-2K-W
|
| Tipo |
Accessorio Quadro di installazione e distribuzione IVS Impianto di distribuzione a parete
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Flange Inserimenti cavo Accessori |
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Grado di protezione |
IP30
|
| Tipo di ingresso cavi |
Flangia 2K
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Attrezzatura fornita: ingresso cavi/piastra flangiata, accessori di montaggio Flangia passante
|
| Utilizzato con |
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Quadri di distribuzione a parete Accessori Accessori |