Scarica il documento () sui 20

293594
Codice del modello: BPZ-DINR13-400

Eaton xEnergy Basic Sistema a sbarre rigido DIN, per L = 400 mm, 13 SU

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293594
EAN
4015082935948
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
288 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DINR13-400

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Guida di fissaggio
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Materiale
Metallo
Numero di unità passo modulo (totale)
13
Materiale apparecchio
Alluminio
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.