Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294051
DILK33-10(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series contattore per condensatori DILK, con resistenze in serie, 33,3 kVar, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore di potenza capacitivo DILK
Sigla catalogo
294051
EAN
4015082940515
Lunghezza/profondità del prodotto
147 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1.02 kg
Certificazione/i
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CE
UL 60947-4-1
Codice modello
DILK33-10(110V50HZ,120V60HZ)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °F
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °F
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °F
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °F

Contacts

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Potere di inserzione senza attenuazione (valore di cresta i)
180 x Ie
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
4.1 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
45 A a 400 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
50 A a 525 V (condensatori trifase, stato aperto)
50 A a 690 V (condensatori trifase, stato aperto)
45 A a 230 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
50 A a 400 V (condensatori trifase, stato aperto)
45 A a 690 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
45 A a 525 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
50 A a 230 V (condensatori trifase, stato aperto)

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Resistori in serie

General information

Applicazione
Contattori di potenza per ACmpo di rifasamento
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata elettrica
150.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria prodotto
Contattori per condensatori DILK
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tipo di tensione
CA

Magnet system

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in corrente alternata: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
45 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
45 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
1,5 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
1,5 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
120 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
50 ms

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali di commutazione condensatore
20 kVar, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
48 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
48 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
50 kVar, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
48 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
40 kVar, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)

Terminal capacities

Capacità morsetti (banda in rame)
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (2,5 - 16) mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (16 - 50) mm², Conduttore principale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (2,5 - 35) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
12 - 2, conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto