Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294072
DILK50-10(42V50HZ,48V60HZ)

Eaton Moeller® series contattore per condensatori DILK, con resistenze in serie, 50 kVar, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore di potenza capacitivo DILK
Sigla catalogo
294072
EAN
4015082940720
Lunghezza/profondità del prodotto
147 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1.171 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-4-1
UL 508
VDE
UL File No.: E29096
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
CSA
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
Codice modello
DILK50-10(42V50HZ,48V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Potere di inserzione senza attenuazione (valore di cresta i)
180 x Ie
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
21.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
72 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
4.1 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
65 A a 400 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
65 A a 525 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
72 A a 525 V (condensatori trifase, stato aperto)
65 A a 690 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
72 A a 400 V (condensatori trifase, stato aperto)
72 A a 690 V (condensatori trifase, stato aperto)
72 A a 230 V (condensatori trifase, stato aperto)
65 A a 230 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
25 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
50 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 525 V, 50 Hz
65 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 690 V, 50 Hz
85 kW

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Resistori in serie

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per ACmpo di rifasamento
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata elettrica
150.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria prodotto
Contattori per condensatori DILK
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
45 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
45 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
1,5 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
1,5 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
42 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
42 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
48 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
50 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
40 ms

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali di commutazione condensatore
75 kVar, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
72,1 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
30 kVar, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
60 kVar, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
72,1 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
72,1 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (banda in rame)
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (2,5 - 16) mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (16 - 50) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (2,5 - 35) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
12 - 2, conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto