Eaton Moeller® series contattore per condensatori DILK, con resistenze in serie, 50 kVar, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series contattore di potenza capacitivo DILK
|
| Sigla catalogo |
294075
|
| EAN |
4015082940751
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
147 mm
|
| Altezza prodotto |
190 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
1.171 kg
|
| Certificazione/i |
UL
IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 CSA UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 CE |
| Codice modello |
DILK50-10(220V50HZ,240V60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
3
|
| Potere di inserzione senza attenuazione (valore di cresta i) |
180 x Ie
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
21.3 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
7.1 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
72 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
4.1 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
72 A a 690 V (condensatori trifase, stato aperto)
72 A a 230 V (condensatori trifase, stato aperto) 72 A a 525 V (condensatori trifase, stato aperto) 65 A a 400 V (condensatori trifase, tipo chiuso) 65 A a 690 V (condensatori trifase, tipo chiuso) 65 A a 230 V (condensatori trifase, tipo chiuso) 72 A a 400 V (condensatori trifase, stato aperto) 65 A a 525 V (condensatori trifase, tipo chiuso) |
| Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 220/230 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 380/400 V, 50 Hz |
50 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 525 V, 50 Hz |
65 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 690 V, 50 Hz |
85 kW
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Dotato di: |
Resistori in serie
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per ACmpo di rifasamento
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Durata elettrica |
150.000 operazioni
|
| Massima frequenza di manovra |
120 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
Contattori per condensatori DILK
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tempo arco |
10 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,15 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
45 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
45 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
1,5 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
1,5 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
220 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
220 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
50 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
40 ms
|
| Valori nominali per scopi speciali di commutazione condensatore |
30 kVar, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
60 kVar, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 72,1 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 72,1 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 72,1 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 75 kVar, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Capacità morsetti (banda in rame) |
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
|
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (2,5 - 16) mm², conduttori principali
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (16 - 50) mm², conduttori principali
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (2,5 - 35) mm², conduttori principali
|
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
12 - 2, conduttori principali
|