Scarica il documento () sui 20

302418
Codice del modello: KLV-60UPM-F

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto da incasso, multimedia, a 5 file, porta in lamiera di acciaio piatta

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione multimedia
Sigla catalogo
302418
EAN
9010238160866
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
840 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
6.97 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24 (GP)
IEC/EN 62208
Codice modello
KLV-60UPM-F

Delivery program

Tipo
Dispositivo base quadro di distribuzione KLV multimedia
Modello
distributore a parete
Applicazione
Per interni
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Dimensioni di fissaggio
Altro
Metodo di montaggio
barra DIN
Da incasso
A incasso
Compatibile con DIN
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
lamiera d’acciaio/plastica
Numero di nuclei (doppio) - max
12
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di strisce di connessione montabili
12
Numero di file
5
Colore coperchio/sportello
Bianco
Tipo rack modulo
Piastra di montaggio per applicazioni multimediali
Materiale della calotta protettiva
Senza copertura per la protezione da contatti accidentali

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
28 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di protezione 2, quindi non applicabile.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Dotato di:
Capicorde di chiodo
Piastra di montaggio microperforata
2x presa di corrente monofase
Serracavo
Porta/cornice
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Istruzioni di installazione
Reggicavo a parete
Supporto apparecchio
Guide di supporto del dispositivo
Livella per allineamento
Funzioni
Dispositivo base
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Alloggiamento in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianca (RAL 9016) Nota: Per ottenere la classe di protezione II, tutti i dispositivi installati sulla piastra di montaggio devono essere completamente isolati.

Esporta le caratteristiche del prodotto