Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

305186
FRBMM-C16/1N/03-A-RT

FRBMM-C16/1N/03-A-RT. RCD/MCB, 16A, 300mA, miniature circuit-breaker trip curve: C, 1pole+N, residual current circuit-breaker trip characteristic: A

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
305186
EAN
9010238988798
Product Length/Depth
75.5 mm
Product Height
84.5 mm
Product Width
35.4 mm
Product Weight
0.188 kg
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
FRBMM-C16/1N/03-A-RT

Informazioni aggiuntive

Current limiting class
3

Gamma

Amperage Rating
20 A
Fault current rating
0.3 A
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated current
16 A
Release characteristic
C

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Disconnection characteristic
Undelayed
Frequency rating
50 Hz
Leakage current type
A
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)
15 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC

Technical data - mechanical

Built-in depth
75.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Mounting Method
DIN rail
Width in number of modular spacings
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.