La foto è a scopo illustrativo
Download
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 70.3VG.16.S.P., 3VG, flanella in fibra di vetro (VG), 232 psi (16 bar), misura: 70
Nome prodotto |
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
|
Sigla catalogo |
305628
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
166 mm
|
Peso prodotto |
0.18 kg
|
Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Codice modello |
01.E70.3VG.16.S.P.-
|
Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
|
Finezza filtrazione |
3 VG
|
Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
Materiale isolante |
Nitrile
|
Grandezza nominale |
70
|