Cartuccia fusibile, bassa tensione, 32 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
32NHG01BI
|
EAN |
5027590476928
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
Altezza prodotto |
58 mm
|
Larghezza prodotto |
30 mm
|
Peso prodotto |
295 g
|
Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Codice modello |
NH FUSE 32A 500V GL/GG SIZE 01
|
Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
Tensione nominale |
500V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Dimensione fusibile |
NH01
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
Sì
|
Adatto per |
Microinterruttore 170H0235
|