Scarica il documento () sui 20

355PJ31-7

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 355 A, AC 415 V, V88/J, 38 x 131 mm, gU, centri di fissaggio 92 mm, termibali a coltello

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
355PJ31-7
EAN
5027590477611
UPC
051712393393
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
41 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
285.8 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
BS
IEC 60269
EAC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Tipo di fusibile
PJ31
Dotato di:
Terminali a coltello
Struttura
BS88/J

Esporta le caratteristiche del prodotto