Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

35NZ02R
FUSE-D02 35A GR 400VAC E18

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 80 A, AC 400 V, D02, gR, DIN, IEC, ultra rapido

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
35NZ02R
EAN
5027590478045
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
108.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE-D02 35A GR 400VAC E18

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
35GN02 calibratore con tappo a vite nero
Adatto per
Portafusibile, D02, E18, 1p
FRN02C Portafusibile polo singolo
FN02C Portafusibile polo singolo
FRN02-D Base per fusibili polo singolo
FRN02-SD Base per fusibili polo singolo
TFRN02C Portafusibile tripolare
TFN02C Portafusibile tripolare
TFRN02-D Portafusibile tripolare
TFRN02-SD Portafusibile tripolare

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
35A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)
Tensione nominale
400 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
D02
Tipo di fusibile
NZ02R - Ultra rapido

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.