Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

40NHM000B
NH FUSE 40A 500V aM SIZE 000 DUAL IND

Eaton Cartuccia fusibile, bassa tensione, 40 A, AC 500 V, NH000, aM, IEC, indicatore doppio

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
40NHM000B
EAN
5027590480468
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
191 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 40A 500V aM SIZE 000 DUAL IND

Accessori

Adatto per
Microinterruttore 170H0236
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe aM
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH000
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto