Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FEH
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Eaton Bussmann series maniglia di estrazione bassa tensione NH, 690V, 630A, Senza indicatore, accessori fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann maniglia di estrazione bassa tensione NH
Sigla catalogo
FEH
EAN
5027590498906
UPC
051712669436
Lunghezza/profondità del prodotto
10.9728 mm
Altezza prodotto
95.25 mm
Larghezza prodotto
127 mm
Peso prodotto
235 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto