Eaton Cartuccia fusibile, bassa tensione, 100 A, AC 500 V, NH00, aM, IEC, indicatore doppio, linguetta a impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
100NHM00B
|
| EAN |
5027590428309
|
| UPC |
051712233613
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
203 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Adatto per |
Base per fusibili NH Unipolare SD00-D
Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4 Base per fusibili NH Tripolare TD00-D |
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Classe aM
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH00
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|