Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

450FMM

Fusibile standard britannico extra-rapido Serie Eaton Bussmann, cilindro doppio, 450A, 690 VAC/450 VDC (IEC), Classe aR, Potere di interruzione 200 kA RMS Sym., 40 kA DC a 450 VDC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
450FMM
EAN
5027590047678
UPC
051712835190
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
83 mm
Peso prodotto
452 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized
CCC

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Tensione nominale CC
450 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
83.7 mm
Dimensioni di fissaggio
M8
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
60000
Perdite di potenza (W)
90 W
Forma del fusibile
Contatti con fissaggio a bullone centrali a doppio cilindro
Pre arc (I2T)
15000
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA a 450 Vdc (IEC)
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
690 V AC
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
FMM
Adatto per
Kit indicatore di sgancio (indicatore + clip) MC-600
Indicatore di stato del fusibile TI700
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto