Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

45FE

Fusibile British standard extra-rapido Serie Eaton Bussmann, cilindro singolo, 45A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Classe aR, Potere di interruzione 200 kA RMS Sym., 50 kA DC a 500 VDC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
45FE
EAN
5027590480796
UPC
051712835244
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
40.6 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
45 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Tensione nominale CC
500 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
62 mm
Dimensioni di fissaggio
M6
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
270 a 415 V, 450 a 660 V
Perdite di potenza (W)
11 W
Forma del fusibile
Terminali con fissaggio a bullone
Pre arc (I2T)
76
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym., 50 kA a 500 Vdc
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
FE
Adatto per
Kit indicatore di sgancio(indicatore + clip) EC-600
Indicatore di stato del fusibile TI700
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto