Eaton, Dispositivi di allarme e di segnalazione, Fulleon, pulsante antipanico alimentatore CX, resistente alle intemperie, elemento in vetro, contatti in scambio unipolari, involucro rosso, Scatola da incasso.
| Nome prodotto |
Pulsante manuale Conventional di Eaton
|
| Sigla catalogo |
4990073FULL-0122X
|
| EAN |
8054934906091
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
57 mm
|
| Altezza prodotto |
87 mm
|
| Larghezza prodotto |
113 mm
|
| Peso prodotto |
0.22 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Colore |
rosso
|
| Degree of protection (IP) |
IP66
|
| Materiale di costruzione |
ABS/FR
|
| Materiale |
Plastica
|
| Posizione di montaggio |
A vista (interno)
A parete (resistente agli agenti atmosferici) |
| Ingresso cavo |
foro M20
|
| Tipologia del sistema |
Convenzionale (Non indirizzabile)
|
| Ripristinabile |
No
|
| Dotato di: |
Disco in vetro
|
| Modalità di indirizzamento |
Indirizzamento specifico
|
| Tipo di messaggio |
allarme Vigili del Fuoco (rosso)
|