Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

50AFE

Fusibile standard britannico extra-rapido Serie Eaton Bussmann, 50 A, 690 V, None, 76 mm CC, aR (con protezione semiconduttore)

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
50AFE
EAN
5027590482868
UPC
051712292306
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
187 mm
Peso prodotto
45.8 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Tensione nominale CC
500 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
76 mm
Dimensioni di fissaggio
M8
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Perdite di potenza (W)
11 W
Forma del fusibile
Contatti a coltello con fissaggio a dado scanalati
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
690 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
AFE
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.