Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

556B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 556 junction box, 2" depth, Brass, Surface mount

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 556 junction box
Catalog Number
556B
UPC
662276383258
Product Length/Depth
4.17 in
Product Height
6.75 in
Product Width
2.47 in
Product Weight
5.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Material
Brass
Depth
2 in
Mounting style
Surface

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.