Eaton 5P Gen2 UPS, 1550 VA, 1350 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Tower
| Nome prodotto |
UPS Eaton 5PX Gen2
|
| Sigla catalogo |
5P1550IG2
|
| EAN |
3553340710285
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
445 mm
|
| Altezza prodotto |
233 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
15.1 kg
|
| Conformità |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS |
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero/argento
|
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
98.2
|
| Custodia |
Nero/argento
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Kit di montaggio rack |
No
|
| Gestione della batteria |
Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
|
| Quantità della Batteria |
3
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Sostituzione batteria |
Sostituibile dall’utente
|
| Tipo di batteria |
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
|
| Capacità batteria estesa |
No
|
| Grafico runtime |
| Comunicazione |
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Slot di espansione |
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
Sì
|
| Compatibilità software |
Suite software Brightlayer di Eaton
|
| Tipo di interfaccia |
Display LCD con retroilluminazione blu
|
| Connessione di ingresso |
C14
|
| Campo di frequenza di ingresso |
47-70 Hz (sistema a 50 Hz), 56,5-70 Hz (sistema a 60 Hz), 40 Hz in modalità a bassa sensibilità
|
| Input Nominal Voltage |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
| Range di tensione in ingresso |
160-294 V (regolabile a 150-294 V)
|
| Frequenza nominale |
50-60 Hz
|
| Frequenza di uscita |
50/60 Hz
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
| Range di tensione in uscita |
230 V (+6%/-10%)
|
| Presa |
(8) C13
|
| Topologia |
Line-Interactive
|
| Tensione |
230 V
|
| Potenza |
1350 W
|
| Altitudine |
3000m
|
| Livello di rumore |
<35 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0-90% senza condensa
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
|
| Classificazione BTU |
Online: 92, Batteria: 654 BTU/ora
|