Sezionatore Eaton DMV, DMV, 250 A, 4 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa grigia, Con albero metallico per 400 mm di profondità del quadro, foro di collegamento da 9 mm
| Nome prodotto |
Sezionatore Eaton DMV
|
| Sigla catalogo |
6099273
|
| EAN |
8711426848788
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
63 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
205 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Certificazione/i |
EAC
IEC/EN 60204 VDE 0660 IEC/EN 60947-3 KEMA RoHS IEC/EN 60947 Lloyds CE |
| Note catalogo |
Corrente per un tempo di 0,3 secondi
|
| Codice modello |
DMV-250/4/M4/P-G
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
4.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
3.75 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
250 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
2000 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1760 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1120 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
220 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
140 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
250 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
|
| Dotato di: |
Asse metallico per profondità quadro elettrico di 400 mm
Maniglia grigia |
| Funzioni |
Lucchettabile
Funzione di ARRESTO |
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Meccanismo di blocco |
Blocco lucchetti SVC
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall'utente.
|
| Colore attuatore |
Grigio
|
| Tipo attuatore |
Maniglia corta
|
| Tipo connessione |
foro di collegamento da 9 mm
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
10.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio posteriore
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Montaggio intermedio |
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Corrente di disinserzione |
33 kA (a ingresso = 250 A)
40 kA (In = 500 A) |
| Energia passante |
Max. 1700 kA²s (In = 500 A)
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250) |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA a In = 250
50 kA |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
12 kA, Contatti, 1 secondo
12 kA |
| Classe di protezione da corto circuito |
500/250, Fusibile, Contatti
|
| Grandezza vite |
M8 x 20, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
120 mm², Collegamento del conduttore piatto con sbarre di collegamento
|
| Coppia di serraggio |
14 Nm, Morsetti a vite
|