accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, montaggio a vite o su guida DIN, perno posteriore/collegamenti perno posteriore, nero, cartuccia fusibile ESD, BS88, IEC 60269
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
63ENSBS
|
| EAN |
5027590485036
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
136.5 mm
|
| Altezza prodotto |
90.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
29.5 mm
|
| Peso prodotto |
278 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
|
| Codice modello |
63A F/HOLDER (5)1.4KG
|
| Tipo di fusibile |
ESD
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Tensione nominale in AC |
550 V AC
|
| Connessione |
Borchia posteriore/borchia posteriore
|
| Modello |
chiusura sicura
|
| Numero di poli |
Unipolare
|