Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63ENSF
63A 550V FUSE HOLDER

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, collegamento frontale, cartuccia fusibile ESD

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
63ENSF
EAN
5027590485074
UPC
051712836470
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
183.4 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
63A 550V FUSE HOLDER

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
ESD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione anteriore/connessione anteriore
Modello
chiusura sicura
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto