Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63ENSFBS
63A 550V F/HOLDER (5)1.2KG

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, collegamento frontale, collegato tramite perno posteriore, cartuccia fusibile ESD

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
63ENSFBS
EAN
5027590485081
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
232.8 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
Codice modello
63A 550V F/HOLDER (5)1.2KG

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
ESD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione anteriore/posteriore borchia
Modello
chiusura sicura
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto