Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63LET

Serie Eaton Bussmann fusibile extra-rapido certificato per il Regno Unito, 63A, 280 VAC/150 VDC (UL), Classe aR, Potere di interruzione 200 kA RMS Sym., 50 kA DC a 150 VDC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
63LET
EAN
5027590485197
UPC
051712836517
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
32 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
280 V
Tensione nominale CC
150 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
41 mm
Dimensioni di fissaggio
M6
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2200
Perdite di potenza (W)
9 W
Forma del fusibile
Terminali con fissaggio a bullone
Pre arc (I2T)
180
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym, 50 kA DC a 150 Vdc
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
280 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
LET
Adatto per
Indicatore di stato del fusibile TI500
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto