Fusibile standard britannico extra-rapido Serie Eaton Bussmann, 7A, 280 VAC/150 VDC (UL), Classe aR, 200 kA RMS Sym.
| Nome prodotto |
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
7LET
|
| EAN |
5027590489164
|
| UPC |
051712837255
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
32 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Valore nominale intensità di corrente |
7 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Capacità di interruzione nominale |
200 kA
|
| Tensione nominale CA |
280 V
|
| Tensione nominale CC |
150 V
|
| Passo dei collegamenti, da centro a centro |
41.8 mm
|
| Dimensioni di fissaggio |
M6
|
| Tipo di corrente |
AC/DC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
10 a 120 V, 17 aA 240 V
|
| Perdite di potenza (W) |
1.5 W
|
| Forma del fusibile |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Pre arc (I2T) |
1,7
|
| Colore |
Nessuno
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kA RMS Sym, 50 kA DC a 150 Vdc
|
| Connessione |
Terminale lama x terminale lama
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
perno filettato
|
| Tipo di imballaggio |
Norme
|
| Tensione nominale |
280 V
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
LET
|
| Adatto per |
Indicatore di stato del fusibile TI500
Microinterruttore/adattatore MAI Microinterruttore/adattatore MBI |
| Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Altro
|