Fusibile standard britannico extra-rapido Serie Eaton Bussmann, cilindro singolo, 80A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Classe aR, Potere di interruzione 200 kA RMS Sym., 50 kA DC a 500 VDC
| Nome prodotto |
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
80FE
|
| EAN |
5027590490467
|
| UPC |
051712838023
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
20 mm
|
| Peso prodotto |
41.4 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Capacità di interruzione nominale |
200 kA
|
| Tensione nominale CA |
690 V
|
| Tensione nominale CC |
500 V
|
| Passo dei collegamenti, da centro a centro |
61.8 mm
|
| Dimensioni di fissaggio |
M6
|
| Tipo di corrente |
AC/DC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
900 a 415 V, 1500 a 660 V
|
| Perdite di potenza (W) |
20 W
|
| Forma del fusibile |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Pre arc (I2T) |
250
|
| Colore |
Nessuno
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kA RMS Sym., 50 kA a 500 Vdc
|
| Connessione |
Terminale lama x terminale lama
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
perno filettato
|
| Tipo di imballaggio |
Norme
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
FE
|
| Adatto per |
Kit indicatore di sgancio(indicatore + clip) EC-600
Indicatore di stato del fusibile TI700 Microinterruttore/adattatore MAI Microinterruttore/adattatore MBI |
| Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Altro
|