Scarica il documento () sui 20

9PX11KIRTNBPG2
Codice del modello: Eaton 9PX 11000i RT4U HotSwap Netpack G2

UPS Eaton 9PX Gen2 HotSwap Netpack, 11000 VA, 11000 W, Ingresso: Cablato, Uscite: (4) C39, Cablate, Rack/Tower, 4U, Scheda di rete Gigabit inclusa, Kit di montaggio su rack incluso, Bypass di manutenzione incluso

General specifications

Nome prodotto
Eaton 9PX Gen2 UPS
Sigla catalogo
9PX11KIRTNBPG2
EAN
3553340710629
Lunghezza/profondità del prodotto
725 mm
Altezza prodotto
174 mm
Larghezza prodotto
440 mm
Peso prodotto
83.4 kg
Conformità
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
ENERGY STAR certified
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
Codice modello
Eaton 9PX 11000i RT4U HotSwap Netpack G2

Batteria

Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Grafico runtime
Quantità della Batteria
20
Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall'utente)
  • Test automatico della batteria
  • Protezione contro le scariche profonde
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Classificazione batteria
12 V/9 Ah
Capacità batteria estesa

Collegamento in uscita

Presa
(8) C13, (8) C39, cablato
Tensione
230 V
Valori nominali VA
11 kVA
Potenza
11 kW
Fattore potenza uscita
1
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Forma d'onda di uscita
Sinusoidale
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
1
Tipo di alimentazione
1
Topologia
On-line/a doppia conversione

Collegamento in ingresso

Frequenza nominale
50/60 Hz
Fattore di potenza in ingresso
>,99
Range di tensione in ingresso
176-276 V (100-276 V con declassamento)
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz

Comunicazioni

Include scheda di rete
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini morsettiera per On / Off remoto
  • Mini-morsettiera per spegnimento da remoto
  • Mini-morsettiera per le uscite dei contatti puliti (2 contatti)
  • Scheda di rete
Interfaccia Ethernet
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue
Contatto di commutazione privo di potenziale
Slot di espansione
2 slot, scheda di rete inclusa
Compatibilità software
Suite software Brightlayer di Eaton
Tipo di interfaccia
Altro

Dati ambientali

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<37 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
Da 0°C a 40°C
Umidità relativa
0-95% senza condensa

Caratteristiche aggiuntive

Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Contenuto della confezione
  • UPS
  • (3) pressacavi
  • (2) Cavi di uscita IEC-IEC (1,2m)
  • Cavo USB (1,8m)
  • Scheda di gestione di rete
  • Bypass di manutenzione
  • Supporti per la configurazione tower
  • Kit di montaggio su rack con staffe di supporto e guide per UPS
  • Kit di montaggio per bypass di manutenzione
  • Istruzioni per la sicurezza
  • Guida rapida
Bypass interno
Funzione di autospegnimento
Colore
Nero/argento
Grado di efficienza al massimo carico
97
Kit di montaggio rack
Alimentazione hot swap

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.