Scarica il documento () sui 20

9SX11KIRT4UG2
Codice del modello: Eaton 9SX 11000i RT4U G2

Eaton 9SX Gen2 UPS, 11000 VA, 11000 W, Ingresso: Cablato, Uscite: (8) C13, (4) C19, cablate, Rack/Tower, 4U, Kit di montaggio su rack incluso

General specifications

Nome prodotto
UPS Eaton 9SX Gen2
Sigla catalogo
9SX11KIRT4UG2
EAN
3553340710704
Lunghezza/profondità del prodotto
725 mm
Altezza prodotto
174 mm
Larghezza prodotto
440 mm
Peso prodotto
78.8 kg
Conformità
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
ENERGY STAR certified
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
KCC
BSMI
Codice modello
Eaton 9SX 11000i RT4U G2

Batteria

Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Grafico runtime
Sostituzione batteria
Batterie interne hot-swap e moduli batteria espandibili (EBM)
Quantità della Batteria
20
Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall'utente)
  • Test automatico della batteria
  • Protezione da scarica profonda
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Capacità batteria estesa

Collegamento in uscita

Presa
(8) C13, (4) C19, cablato
Tensione
230 V
Valori nominali VA
11 kVA
Potenza
11 kW
Fattore potenza uscita
1
Forma d'onda di uscita
Onda sinusoidale
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
1
Tipo di alimentazione
1
Topologia
On-line/a doppia conversione

Collegamento in ingresso

Frequenza nominale
50/60 Hz
Fattore di potenza in ingresso
>,99
Range di tensione in ingresso
176-276 V (100-276 V con declassamento)
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz

Comunicazioni

Include scheda di rete
No
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini morsettiera per On / Off remoto
  • Mini-morsettiera per spegnimento da remoto
  • Mini-morsettiera per le uscite dei contatti puliti (2 contatti)
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue
Contatto di commutazione privo di potenziale
Slot di espansione
Uno slot
Compatibilità software
Suite software Brightlayer di Eaton
Tipo di interfaccia
Altro

Dati ambientali

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<37 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Umidità relativa
0-95% senza condensa

Caratteristiche aggiuntive

Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollice)
Contenuto della confezione
  • UPS
  • (3) pressacavi
  • (2) Cavi di uscita IEC-IEC (1,2m)
  • Cavo USB (1,8m)
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Supporti per la configurazione tower
  • Kit di montaggio su rack con staffe di supporto e guide per UPS
  • Istruzioni di sicurezza
  • Guida rapida
Bypass interno
Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Efficienza
97
Kit di montaggio rack
Alimentazione hot swap
No

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.