La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton 9SX Gen2 UPS, 6000 VA, 6000 W, Ingresso: cablato, Uscite: (8) C13, (3) C19, cablate, Rack/Tower, 3U, Kit di montaggio su rack incluso
Nome prodotto |
UPS Eaton 9SX Gen2
|
Sigla catalogo |
9SX6KIRT3UG2
|
EAN |
3553340710667
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
684 mm
|
Altezza prodotto |
130 mm
|
Larghezza prodotto |
440 mm
|
Peso prodotto |
43.1 kg
|
Conformità |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI |
Codice modello |
Eaton 9SX 6000i RT3U G2
|
Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
Grafico runtime |
|
Sostituzione batteria |
Batterie interne hot-swap e moduli batteria espandibili (EBM)
|
Quantità della Batteria |
15
|
Gestione della batteria |
|
Classificazione batteria |
12 V / 5 Ah
|
Capacità batteria estesa |
Sì
|
Presa |
(8) C13, (3) C19, cablato
|
Tensione |
230 V
|
Valori nominali VA |
6000 VA
|
Potenza |
6000W
|
Fattore potenza uscita |
1
|
Forma d'onda di uscita |
Onda sinusoidale
|
Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
1
|
Tipo di alimentazione |
1
|
Topologia |
On-line/a doppia conversione
|
Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
Fattore di potenza in ingresso |
>,99
|
Range di tensione in ingresso |
176-276 V (100-276 V con declassamento)
|
Campo di frequenza di ingresso |
40-70 Hz
|
Include scheda di rete |
No
|
Comunicazione |
|
Interfaccia Ethernet |
No
|
Interfaccia utente |
Display grafico LCD multilingue
|
Contatto di commutazione privo di potenziale |
Sì
|
Slot di espansione |
Uno slot
|
Compatibilità software |
Suite software Brightlayer di Eaton
|
Tipo di interfaccia |
Altro
|
Altitudine |
3000m
|
Livello di rumore |
<40 dB a 1 metro
|
Intervallo di temperatura |
Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
|
Umidità relativa |
0-95% senza condensa
|
Tipo di costruzione |
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollice)
|
Contenuto della confezione |
|
Bypass interno |
Sì
|
Funzione di autospegnimento |
Sì
|
Colore |
Nero
|
Efficienza |
96,5
|
Kit di montaggio rack |
Sì
|
Alimentazione hot swap |
No
|