Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CEO100
Codice del modello: 100AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 100A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
CEO100
EAN
5027590496247
UPC
051712839419
Lunghezza/profondità del prodotto
109.5 mm
Altezza prodotto
24.5 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
77.6 g
Conformità
Conforme a RoHS
Codice modello
100AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Compatible fuse holders

Adatto per
Portafusibile Red spot RS100

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A4
Tipo di fusibile
CEO

Esporta le caratteristiche del prodotto