Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CEO32
32AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 32A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
CEO32
EAN
5027590496285
UPC
051712839457
Lunghezza/profondità del prodotto
109.5 mm
Altezza prodotto
24.5 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
77.6 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
32AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot RS100

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A4
Tipo di fusibile
CEO

Esporta le caratteristiche del prodotto