Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 63A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
CEO63
|
| EAN |
5027590496315
|
| UPC |
051712839488
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
109.5 mm
|
| Altezza prodotto |
24.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
77.6 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
63A, AC 500V, V88/A4, 25x110mm LV Fuse
|
| Adatto per |
Portafusibile Red spot RS100
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali di collegamento centrati 94 mm
|
| Dotato di: |
Terminali con fissaggio a bullone
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A4
|
| Tipo di fusibile |
CEO
|