Scarica il documento () sui 20

EL1600USBIEC

Eaton Ellipse ECO UPS USB IEC, 1600 VA, 1000 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, (4) C13 solo surge, Tower

General specifications

Nome prodotto
UPS Eaton Ellipse ECO
Sigla catalogo
EL1600USBIEC
EAN
3553340621635
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
305 mm
Larghezza prodotto
312 mm
Peso prodotto
7.8 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Batteria

Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Grafico runtime
Sostituzione batteria
Sostituibile dall’utente
Quantità della Batteria
2
Gestione della batteria
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
Classificazione batteria
12 V/9 Ah
Capacità batteria estesa
no

Collegamento in uscita

Presa
(4) C13, (4) C13 solo surge
Tensione
230 V
Potenza
1000 W
Fattore potenza uscita
0,6
Range di tensione in uscita
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Tipo di alimentazione
1
Topologia
offline
Valori nominali VA
1600 VA

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
C14
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz
Range di tensione in ingresso
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Campo di frequenza di ingresso
46-70 Hz

Comunicazioni

Include scheda di rete
No
Comunicazione
Porta USB (conforme HID)
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia utente
LED
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Slot di espansione
No
Compatibilità software
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
Tipo di interfaccia
USB

Dati ambientali

Altitudine
2000 m
Livello di rumore
<25 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)
Umidità relativa
0 - 85% senza condensa

Caratteristiche aggiuntive

Tipo di costruzione
Modello indipendente
Contenuto della confezione
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Cavo USB
  • Manuale d'uso
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (uscita)
1
Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Efficienza
98
Kit di montaggio rack
No
Fase (ingresso)
1
Protezione da sovratensione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.