Eaton Ellipse ECO UPS USB DIN, 650 VA, 400 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) Schuko, (1) Schuko solo surge, Tower
Nome prodotto |
UPS Eaton Ellipse ECO
|
Sigla catalogo |
EL650USBDIN
|
EAN |
3553340620720
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
81 mm
|
Altezza prodotto |
263 mm
|
Larghezza prodotto |
235 mm
|
Peso prodotto |
3.6 kg
|
Conformità |
Con marchio CE
|
Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
Grafico runtime |
|
Sostituzione batteria |
Sostituibile dall’utente
|
Quantità della Batteria |
1
|
Gestione della batteria |
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
|
Classificazione batteria |
12 V/7 Ah
|
Capacità batteria estesa |
No
|
Presa |
(3) Schuko, (1) Schuko solo surge
|
Tensione |
230 V
|
Potenza |
400 W
|
Fattore potenza uscita |
0,6
|
Range di tensione in uscita |
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
|
Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
Tipo di alimentazione |
1
|
Topologia |
offline
|
Valori nominali VA |
650 VA
|
Connessione di ingresso |
C14
|
Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
Lunghezza cavo di ingresso |
1,5 m
|
Range di tensione in ingresso |
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
|
Campo di frequenza di ingresso |
46-70 Hz
|
Include scheda di rete |
No
|
Comunicazione |
Porta USB (conforme HID)
|
Interfaccia Ethernet |
No
|
Interfaccia utente |
LED
|
Contatto di commutazione privo di potenziale |
No
|
Slot di espansione |
No
|
Compatibilità software |
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
|
Tipo di interfaccia |
USB
|
Altitudine |
2000 m
|
Livello di rumore |
<25 dB a 1 metro
|
Intervallo di temperatura |
Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)
|
Umidità relativa |
0 - 85% senza condensa
|
Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
Contenuto della confezione |
|
Fase (uscita) |
1
|
Funzione di autospegnimento |
sì
|
Colore |
Colore nero
|
Grado di efficienza al massimo carico |
98
|
Kit di montaggio rack |
No
|
Fase (ingresso) |
1
|
Protezione da sovratensione |
sì
|