Scarica il documento () sui 20

EP-401527
Codice del modello: S711-34250AC

Eaton S711 Soft starter, 250 A, 200 - 600 V AC, Us= 110-240 V AC, con centralina, DImensione telaio 3, IP00

General specifications

Nome prodotto
Avviatori graduali Eaton S711
Sigla catalogo
EP-401527
EAN
4015082970994
Lunghezza/profondità del prodotto
385 mm
Altezza prodotto
218 mm
Larghezza prodotto
202 mm
Peso prodotto
11.8 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
S711-34250AC

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Display
Protezione contro sovraccarichi motore
Bypass interno
Classe
Regolabile
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Tipo di tensione
CA
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
200 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
575 V
Motore trifase potenza nominale, in linea, a 230 V
75 kW
Motore trifase potenza nominale, in linea, a 400 V
90 kW
Motore trifase potenza nominale, in-delta, a 230 V
110 kW
Motore trifase potenza nominale, in-delta, a 400 V
185 kW
Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Funzioni
Direzione singola
Controllo coppia
DC-Brake
Soft-Brake
Forward & reverse jog
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
250 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.