Eaton S711 soft starter, 75 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, con centralina, Dimensione telaio 2, IP20
Nome prodotto |
Avviatori graduali Eaton S711
|
Sigla catalogo |
EP-401538
|
EAN |
4015082971106
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
281 mm
|
Altezza prodotto |
190 mm
|
Larghezza prodotto |
128 mm
|
Peso prodotto |
5.1 kg
|
Certificazione/i |
CE
|
Codice modello |
S711-34075DC
|
Dotato di: |
Display
Protezione contro sovraccarichi motore Bypass interno |
Classe |
Regolabile
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Tipo di tensione |
DC
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
200 V
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
575 V
|
Motore trifase potenza nominale, in linea, a 230 V |
22 kW
|
Motore trifase potenza nominale, in linea, a 400 V |
37 kW
|
Motore trifase potenza nominale, in-delta, a 230 V |
30 kW
|
Motore trifase potenza nominale, in-delta, a 400 V |
55 kW
|
Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
Funzioni |
Direzione singola
Controllo coppia DC-Brake Soft-Brake Forward & reverse jog |
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 VDC
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 VDC
|
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53 |
75 A
|