Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Tipo AC, A, U, R RCCB, 25 A, 4p, 300 mA, Tipo G/F
Nome prodotto |
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type AC, A, U, R RCCB
|
Sigla catalogo |
EP-501259
|
EAN |
9010653039198
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
Altezza prodotto |
80 mm
|
Larghezza prodotto |
70 mm
|
Peso prodotto |
0.32 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Certificazione/i |
CE
|
Codice modello |
FRCDM-25/4/03-G/F
|
Applicazione |
xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
|
Numero di poli |
Quattro poli
|
Tempo d'intervento |
Ritardo di 10 ms
Brevemente ritardato |
Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
Potenza nominale di cortocircuito |
10 kA
|
Valori nominali corrente di guasto |
0.3 A
|
Tipo |
Interruttori differenziali puri, Digitali, Tipo G/F (ÖVE E 8601)
|
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
Tensione nominale - min |
196 VAC
|
Tensione nominale - max |
264 VAC
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
Corrente di guasto nominale - min |
300 mA
|
Classificazione frequenza |
50 Hz
|
Potere d’interruzione |
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
|
Tipo corrente di dispersione |
F
|
Potere di chiusura e apertura nominale residuo |
500 A
|
Fusibile di backup consentito |
63 A gG/gL
|
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max |
25 A gG/gL
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
10 kA
|
Capacità corrente di spunto |
3 kA
|
Grado di inquinamento |
2
|
Durata elettrica |
4000 operazioni
|
Capacità di commutaz. nom. (carico resitivo) contatto ausiliario a 30 VDC |
2 A
|
Capacità di commutaz. nom. (carico resistivo) contatti ausiliari a 240 VAC |
0.25 A
|
Commutazione con carico resistivo del contatto ausiliario - max |
60 W
|
Tensione di manovra in AC del contatto ausiliario - max |
240 V
|
Tensione di manovra in DC del contatto ausiliario - max |
220 V
|
Corrente di commutazione contatto ausiliario Multiriga |
2 A
|
Poteri d'interruzione del contatto ausiliario - min |
10 μA, 10 mV DC
|
Capacità morsetti del contatto ausiliario |
0,25 mm² - 1,5 mm²
|
Carcassa |
Passo modulare: 45 mm
|
Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|
Larghezza integrata (numero di unità) |
70 mm (4 SU)
|
Profondità interna |
70.5 mm
|
Metodo di montaggio |
Guida DIN
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715 |
Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
Grado di protezione |
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea |
Indicazione di stato |
Bianco / blu
|
Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti per doppio uso
|
Capacità morsetti (filo pieno) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
35 mm²
|
Capacità morsetti (cavo a treccia) |
16 mm² (2x)
|
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
10 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
35 mm²
|
Protezione morsetti |
Protezione dai contatti di dita e mani, DGUV VS3, EN 50274
|
Coppia di serraggio |
2 Nm - 2,4 Nm
|
Colore indicatore di posizione contatti |
Rosso / verde
|
Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min |
-35 °C
|
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max |
60 °C
|
Idoneità climatica |
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0.55 W
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
2,2 W
|
Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
Capacità di dissipazione |
0 W
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|
Caratteristiche |
Dispositivi supplementari possibili
Interruttori differenziali puri, a controllo digitale Protezione selettiva |
Dotato di: |
Dispositivo di interblocco
|
Funzioni |
tipo con ritardo breve
|
Caratteristiche speciali |
Come da iscrizione
|