Scarica il documento () sui 20

EP-501961
Codice del modello: SPPVRT12-15-2+PE-AX

PV-Dispositivo di protezione dalle sovratensioni, 1500 V, Classe 1 e 2 testato in combinazione con contatto ausiliario (AUX)

General specifications

Nome prodotto
Dispositivo di protezione dalle sovratensioni Eaton xPole SPPVR
Sigla catalogo
EP-501961
EAN
9010653063018
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.47 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPPVRT12-15-2+PE-AX

Dati tecnici - elettrici

Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
20 kA
Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs)
5 kA
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
30 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.