Scarica il documento () sui 20

EP-501963
Codice del modello: SPPVRT12-10-4-PE-INSERT

Multi MPPT PV-Dispositivo di protezione dalle sovratensioni, 1000 V, Classe 1 e 2 testato in combinazione, inserto di ricambio per fotovoltaico

General specifications

Nome prodotto
Inserto Eaton xPole SPPVR
Sigla catalogo
EP-501963
EAN
9010653062844
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.083 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPPVRT12-10-4-PE-INSERT

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.