Scarica il documento () sui 20

EP-501966
Codice del modello: SPPVRT2-10-2+PE

PV-Dispositivo di protezione dalle sovratensioni, 1000 V, Classe 2 testato

General specifications

Nome prodotto
Dispositivo di protezione dalle sovratensioni Eaton xPole SPPVR
Sigla catalogo
EP-501966
EAN
9010653062875
Lunghezza/profondità del prodotto
104 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPPVRT2-10-2+PE

Delivery program

Applicazione
Aree aperte Edifici residenziali Edifici di servizio
Tipo
Protezione da sovratensione DC Scaricatore di sovratensione

Technical Data - Electrical

Livello di protezione tensione
3.9 KV
Livello di protezione tensione (L-N)
2.5 KV
Tensione nominale in DC
1000 V
Tensione continua in DC - max
1000 V
Tensione PV - max
1000 V
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
20 kA
Corrente di spunto in scarica (8/20) - max
40 kA
Capacità di interruzione in cortocircuito (ISCCR)
9 kA
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Carcassa
3 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
Numero di conduttori senza messa a terra
2
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min
25 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
35 mm²
Grado di protezione
IP20
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
85 °C
Caratteristiche
classe di prova tipo 2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Additional information

Caratteristiche
classe di prova tipo 2
Caratteristiche speciali
Innestabile
Tipo di configurazione sistema
DC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.