Scarica il documento () sui 20

EVMAF132X
Codice del modello: PDU G4 MA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, Ingresso IEC-60309, cavo di 3m,1 ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240 V, 42 Uscite: (24)C13, (18)C39

General specifications

Nome prodotto
Rack PDU G4 di Eaton
Sigla catalogo
EVMAF132X
EAN
3553340696923
Lunghezza/profondità del prodotto
1730 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
2.9 kg
Conformità
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certificazione/i
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CISPR 35/EN 55035
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
Codice modello
PDU G4 MA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Additional specifications

Temperatura di funzionamento
Da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)
Accessori
  • Rack PDU
  • Accessori per il montaggio del rack
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Materiale
alluminio
Colore
Nero

Electrical input

Connessione di ingresso
IEC-60309 32A 1Ph
Potenza
7.4 kW max
Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Interruttore automatico
(2) polo singolo
Frequenza nominale
50/60 Hz
Lunghezza cavo
3m

Electrical output

Prese
(24) C13, (18) C39
Numero di uscite C13
24
Numero di uscite C19
18
Numero di uscite (altre)
18
Numero di uscite con pin di terra
42

Technology & communications

Tipo
Managed Rack PDU
Controllo presa
Caratteristiche speciali
  • Gestione remota del sito
  •  la presa versatile C39 supporta la spina del cavo di alimentazione C14 o C20
  • Prese ad alta ritenzione  progettate  per adattarsi in modo sicuro  ai cavi di alimentazione standard e  supportare i cavi di alimentazione con P-Lock 
  • conforme allo standard di Cybersecurity UL 2900-1 e IEC 62443-4-2
  • Modulo di controllo della rete hot-swap 
  • Network Cascading: connetti fino a 32 PDU attraverso un anello di rete 
  • La condivisione dell’alimentazione tra due moduli di rete PDU consente l’accesso continuo ai dati ed ai sensori della PDU
  • valore di accuratezza di misurazione 1% IEC Class 1 
  • scheda di rete gigabit con porte 2x Gb
  • protocolli di supporto RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • accuratezza/precisione della misura al 1%  a livello della uscita (V,W,A)
  • Controllo delle uscite per le funzionalità On/Off, riavvio, ed avvio graduale/sequenziale
Interfaccia Ethernet
Interfaccia seriale
SNMP
Configurazione massa

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.