Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo, Bifacciale, 20m, 4 pittogramme (DRLU) in basso, destra sinistra, in alto, CG-S
| Nome prodotto |
Eaton FlexiTech ED CBS exit sign
|
| Sigla catalogo |
FT2ED4ICGS
|
| EAN |
3660191813024
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
228 mm
|
| Altezza prodotto |
34 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.455 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Prova del filo incandescente |
850 °C
|
| Temperatura ambiente consentita - Min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente consentita - max |
40 °C
|
| Classe di protezione |
II
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
False
|
| Protezione anti-esplosione |
False
|
| Grado di protezione |
IP43
|
| Modo |
Permanente / Non permanente (M / NM)
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Con fonte luminosa |
Yes
|
| Supporto lampada |
Nessuno
|
| Tipo di indicatore |
su un lato/due lati
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Sistema di alimentazione |
centrale (batteria centrale)
|
| Tipo di tensione |
CC
|
| Consumo di corrente a 220 V CC |
6 mA
|
| Potenza apparente con alimentazione da rete |
3.9 VA
|
| Fattore di potenza |
0.41
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
No
|
| Protezione polarità inversa |
True
|
| Classe di efficienza energetica |
A
|
| Sezione trasversale del conduttore |
2.5
|
| Tipo connessione |
Collegamento a innesto
|
| Alimentazione di sistema max |
1.6 W
|
| Tipo di dispositivo di controllo |
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
|
| Tipo di cablaggio |
Adatto per cablaggio passante
|
| Tensione nominale AC - max |
240 V
|
| Tensione nominale AC - min |
220 V
|
| Tensione nominale CC |
275 V
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max |
40 °C
|
| Corrente di spunto |
<=1,5A
|
| RAL |
9003
|
| Adatto per la commutazione in standby |
No
|
| Adatto per circuito continuo |
No
|
| Numero RAL alloggiamento (simile) |
9003
|
| Metodo di montaggio |
installazione a parete/a soffitto
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Materiale di rivestimento |
Plastica, trasparente
|
| Tipo etichettatura |
Foglio/pannello a inserto
|
| Pittogramma incluso |
Yes
|
| Lunghezza interna |
245 mm
|
| Larghezza interna |
130 mm
|
| Altezza/profondità interna |
50 mm
|
| Numero di poli (in cifre) |
3
|
| Resistenza agli impatti |
IK07
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Apparecchio per la segnalazione delle uscite di sicurezza
|
| Temperatura di colore - max |
6500 K
|
| Temperatura di colore - min |
6500 K
|
| Distributore luce |
Lente/ottica/pannello diffusore
|
| Classe di efficienza energetica della lampada integrata |
A++, A+, A (LED)
|
| Funzione |
Marcatura uscita di sicurezza
|
| Colore della luce |
Bianco
|
| Indice di resa dei colori (CRI) |
80
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
No
|
| Numero di teste illuminanti |
1
|
| Adatto per numero di lampade |
1
|
| Visibilità |
20 m
|
| Terminale connessione dati |
0,2-2,5 mm²
|
| Frequenza |
50/60 Hz
|
| Morsetto di collegamento principale |
0,2-2,5 mm²
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Numero di LED |
16
|
| Forma |
Rettangolare
|
| Lunghezza totale |
231 mm
|
| Applicazione |
Acc EN 1838
|
| Uscita luminosa apparecchio di segnalazione uscita |
Su due lati
|
| Funzioni di monitoraggio |
Tecnologia CG
Tecnologia STAR Tecnologia STAR+ |
| Flusso luminoso phiE/phiNenn alla fine del tempo di esercizio nominale |
100 %
|
| Con comando a distanza |
No
|
| Emissione di luce costante (CLO) |
No
|
| Unità di controllo intercambiabile |
No
|
| Sistema di monitoraggio funzione di emergenza |
Altri
|
| Sistema di alimentazione di emergenza |
Centrale (batteria centralizzata)
|
| Sezione del conduttore collegabile - min |
0.5 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile - max |
2.5 mm²
|