Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2SE600ATT13IP

Eaton FlexiTech, Via di esodo di sicurezza, 600 lm, ATS, SA/SE, Tel, da 1 a 3H, IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
Sigla catalogo
FT2SE600ATT13IP
EAN
3660191806965
Lunghezza/profondità del prodotto
228 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Certificazione/i
CE

Applicazione

Applicazione
Altro
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False

Electrical specifications

Qualità batteria
Ioni di litio
Tipo connessione
Connessione plug-in
Protezione anti-esplosione
False
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Classe di protezione
II
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tipo di tensione
CA
Impianto elettrico
Circuito continuo/Circuito d’emergenza

General information

Funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di emergenza per vie di fuga ed illuminazione di aree aperte
Tipo etichettatura
altro
Distributore luce
Lente focale
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
No
Modo
Permanente / Non permanente (SA/SE)
Pittogramma incluso
No
Con connessione per commutazione a distanza
Yes

Housing specifications

Colore alloggiamento
Bianco
Grado di protezione
IP65
Resistenza agli impatti
IK07
Materiale di rivestimento
plastica trasparente
Materiale alloggiamento
Plastica
Forma
Rettangolare

Light source specifications

Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70
Classe di efficienza energetica
A
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di luce
LED non sostituibile
Protezione polarità inversa
True
Forma
Rettangolare
Con fonte luminosa
Yes

Miscellaneous specifications

Funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di emergenza per vie di fuga ed illuminazione di aree aperte
Tipo etichettatura
altro
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
No
Modo
Permanente / Non permanente (SA/SE)
Pittogramma incluso
No
Con connessione per commutazione a distanza
Yes

Monitoring options

Attrezzatura di monitoraggio
Auto-test automatico

Product specifications

Qualità batteria
Ioni di litio
Colore alloggiamento
Bianco
Grado di protezione
IP65
Distributore luce
Lente focale
Classe di protezione
II
Tipo di tensione
CA

Testing systems

Funzioni di monitoraggio
Autodiagnosi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.